Bei der Serie PSK-20B handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 20 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen Leerlaststromverbrauch von unter 100 mW. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-20B-S5 | 17.5 | 5 | 3.5 | UL/cUL, CE |
PSK-20B-S9 | 18.9 | 9 | 2.1 | UL/cUL, CE |
PSK-20B-S12 | 19.2 | 12 | 1.6 | UL/cUL, CE |
PSK-20B-S15 | 19.5 | 15 | 1.3 | UL/cUL, CE |
PSK-20B-S24 | 20.4 | 24 | 0.85 | UL/cUL, CE |
PSK-20B-S48 | 20 | 48 | 0.42 | CE, UL/cUL |