PSK-15D Serie
PSK-15D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 13 bis 15 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Kompaktes Leiterplattenmontage-Design
  • Konzipiert, um den medizinischen Sicherheitsstandard 60601 zu erfüllen (2xMOPP)
  • Emissionen der Klasse B
  • Ausführung für Eingangsüberspannung der Kategorie III

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 60601, 61558, 62368

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-15D handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 15 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IKT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell, medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 60601, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,87 x 1,06 x 0,93
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    47,6 x 26,8 x 23,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PSK-15D-3 13.2 3.3 4 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15D-3
PSK-15D-5 15 5 3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15D-5
PSK-15D-9 15 9 1.67 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15D-9
PSK-15D-12 15 12 1.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15D-12
PSK-15D-15 15 15 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15D-15
PSK-15D-24 15 24 0.625 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15D-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web