Aktiv

PSK-15B Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

PSK-15B Serie
PSK-15B Alternativansicht

Übersicht

  • 14 bis 15 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompaktes Leiterplattenmontage-Design
  • 4.000 VAC Isolation
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-15B handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 15 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen Leerlaststromverbrauch von unter 100 mW. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,44 x 1,77 x 0,909
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    61,98 x 44,96 x 23,09

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-15B-S5 14 5 2.8 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15B-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15B-S9 14.4 9 1.6 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15B-S9 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15B-S12 15 12 1.25 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15B-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15B-S15 15 15 1 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15B-S24 15 24 0.625 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15B-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15B-S48 15.4 48 0.32 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15B-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink