Bei der Serie PSK-15B handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 15 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen Leerlaststromverbrauch von unter 100 mW. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-15B-S5 | 14 | 5 | 2.8 | UL/cUL, CE |
PSK-15B-S9 | 14.4 | 9 | 1.6 | UL/cUL, CE |
PSK-15B-S12 | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE |
PSK-15B-S15 | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE |
PSK-15B-S24 | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL, CE |
PSK-15B-S48 | 15.4 | 48 | 0.32 | UL/cUL, CE |