NRND

PSK-10D Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PSK-10D Serie
PSK-10D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Kompaktes Leiterplattenmontage-Design
  • Emissionen der Klasse B
  • Ausführung für Eingangsüberspannung der Kategorie III

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-10D handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 10 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IKT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,57 x 1 x 0,83
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    40 x 25,4 x 21
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PSK-10D-3 10 3.3 2.6 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-10D-3
PSK-10D-5 10 5 2 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-10D-5
PSK-10D-9 10 9 1.1 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-10D-9
PSK-10D-12 10 12 0.83 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-10D-12
PSK-10D-15 10 15 0.66 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-10D-15
PSK-10D-24 10 24 0.41 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-10D-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink