Aktiv

PSK-10B Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

PSK-10B Serie
PSK-10B Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompaktes Leiterplattenmontage-Design
  • 4.000 VAC Isolation
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-10B handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 10 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen Leerlaststromverbrauch von unter 100 mW. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,809
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 20,55

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-10B-S5 10 5 2 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-10B-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-10B-S9 10 9 1.1 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-10B-S9 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-10B-S12 10.2 12 0.85 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-10B-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-10B-S15 10.5 15 0.7 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-10B-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-10B-S24 10.8 24 0.45 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-10B-S24 Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web