Bei der Serie PSK-10B handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 10 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen Leerlaststromverbrauch von unter 100 mW. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-10B-S5 | 10 | 5 | 2 | UL/cUL, CE |
PSK-10B-S9 | 10 | 9 | 1.1 | UL/cUL, CE |
PSK-10B-S12 | 10.2 | 12 | 0.85 | UL/cUL, CE |
PSK-10B-S15 | 10.5 | 15 | 0.7 | UL/cUL, CE |
PSK-10B-S24 | 10.8 | 24 | 0.45 | UL/cUL, CE |