Die PBO-5C AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. Die in einem sehr kompakten SIP-Gehäuse untergebrachten 5-W-Open-Frame-Netzteile wurden zur Bereitstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen stromsparenden Lösung für eine Reihe von industriellen, IoT- und Telekommunikationsanwendungen entwickelt.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PBO-5C-3 | 3.3 | 3.3 | 1 | CE, UL/cUL |
PBO-5C-5 | 5 | 5 | 1 | CE, UL/cUL |
PBO-5C-9 | 5 | 9 | 0.56 | CE, UL/cUL |
PBO-5C-12 | 5 | 12 | 0.42 | CE, UL/cUL |
PBO-5C-15 | 5.1 | 15 | 0.34 | CE, UL/cUL |
PBO-5C-24 | 5 | 24 | 0.21 | CE, UL/cUL |