NRND

PBO-3C Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PBO-3C Serie
PBO-3C Rückansicht
Alternative PBO-3C-Ansicht mit Referenzskala

Übersicht

  • 2 bis 3 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Ultra-kompaktes SIP-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 80 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PBO-3C AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. Die in einem sehr kompakten SIP-Gehäuse untergebrachten 3-W-Open-Frame-Netzteile wurden zur Bereitstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen stromsparenden Lösung für eine Reihe von industriellen, IoT- und Telekommunikationsanwendungen entwickelt.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,04 x 0,495 x 0,433
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    26,4 x 12,58 x 11
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PBO-3C-3 2 3.3 0.6 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-3C-3
PBO-3C-5 3 5 0.6 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-3C-5
PBO-3C-9 3 9 0.333 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-3C-9
PBO-3C-12 3 12 0.25 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-3C-12
PBO-3C-15 3 15 0.2 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-3C-15
PBO-3C-24 3 24 0.125 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-3C-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink