Die PBO-3C AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. Die in einem sehr kompakten SIP-Gehäuse untergebrachten 3-W-Open-Frame-Netzteile wurden zur Bereitstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen stromsparenden Lösung für eine Reihe von industriellen, IoT- und Telekommunikationsanwendungen entwickelt.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PBO-3C-3 | 2 | 3.3 | 0.6 | CE, UL/cUL |
PBO-3C-5 | 3 | 5 | 0.6 | CE, UL/cUL |
PBO-3C-9 | 3 | 9 | 0.333 | CE, UL/cUL |
PBO-3C-12 | 3 | 12 | 0.25 | CE, UL/cUL |
PBO-3C-15 | 3 | 15 | 0.2 | CE, UL/cUL |
PBO-3C-24 | 3 | 24 | 0.125 | CE, UL/cUL |