Die PBO-15C AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. Die in einem äußerst kompakten SIP-Gehäuse untergebrachten 15-W-Open-Frame-Netzteile wurden zur Bereitstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen Lösung für eine Reihe von Anwendungen in den Bereichen Haushalt, Industrie, IoT und Telekommunikation entwickelt.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PBO-15C-3 | 9.9 | 3.3 | 3 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-5 | 14 | 5 | 2.8 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-12 | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-15 | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-24 | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL, CE |