Die PBO-15C-B AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. Die in einem Niedrigprofil-SIP-Gehäuse untergebrachten 15-W-Open-Frame-Netzteile wurden zur Bereitstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen Lösung für eine Reihe von Anwendungen in den Bereichen Haushalt, Industrie, IoT und Telekommunikation entwickelt.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PBO-15C-3-B | 9.9 | 3.3 | 3 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-5-B | 14 | 5 | 2.8 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-9-B | 15 | 9 | 1.67 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-12-B | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-15-B | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-24-B | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL, CE |