Aktiv

SDI90B-U Serie

Dreipoliger (C14) AC/DC-Desktopadapter

SDI90B-U Serie
SDI90B-U Serie Vorderansicht
SDI90B-U-Serie, alternative Ansicht von hinten
SDI90B-U Serie Alternativansicht mit Kabel
SDI90B-U Serie Alternativansicht in Weiß
SDI90B-U Serie Alternativansicht mit Kabel

Übersicht

  • 90 W
  • 12 ~ 56 VDC
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Nach Limited Power Source (LPS)
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,21 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SDI90B-U-Serie ist ein 90-W-Desktop-AC/DC-Netzteil mit einer LPS-Bewertung. Der mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur, 62368 Sicherheitsstandards und einem Stromverbrauch bei Nulllast von unter 0,21 W ausgestattete SDI90B-UDesktopadapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,3 x 2,11 x 1,3
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    133,5 x 53,5 x 33
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI90B-12-U 90 12 7.5 CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI90B-12-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI90B-15-U 90 15 6 CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI90B-15-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI90B-16-U 90 16 5.63 CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI90B-16-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI90B-18-U 90 18 5 CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI90B-18-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI90B-19-U 90 19 4.7 CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI90B-19-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI90B-24-U 90 24 3.75 CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI90B-24-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI90B-48-U 90 48 1.88 CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI90B-48-U Muster anfordern Angebot anfordern
SDI90B-56-U 90 56 1.6 CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink