Die SDI90B-T-Serie ist ein 90-W-Desktop-AC/DC-Netzteil mit einer LPS-Bewertung. Der mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur, 62368 Sicherheitsstandards und einem Stromverbrauch bei Nulllast von unter 0,21 W ausgestattete SDI90B-T Desktopadapter ist die ideale Lösung, um den aktuellsten Leistungsvorschriften einen Schritt voraus zu bleiben.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDI90B-12-T | 90 | 12 | 7.5 | CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA |
SDI90B-15-T | 90 | 15 | 6 | CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA |
SDI90B-16-T | 90 | 16 | 5.63 | CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA |
SDI90B-18-T | 90 | 18 | 5 | CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA |
SDI90B-19-T | 90 | 19 | 4.7 | CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA |
SDI90B-24-T | 90 | 24 | 3.75 | CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA |
SDI90B-48-T | 90 | 48 | 1.88 | CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA |
SDI90B-56-T | 90 | 56 | 1.6 | CE, FCC, UL/cUL, PSE, UKCA |