Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
45 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil
50 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
35 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
250 W, 88 bis 132 / 176 bis 264 VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
350 W, 88 bis 132 / 176 bis 264 VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
200 W, 88 bis 132 / 176 bis 264 VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil