Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Bestandsabfrage
Gestalten Sie Ihren Netzadapter individuell! Wir helfen Ihnen gerne weiter – von Branding, mechanischen und elektrischen Änderungen bis hin zur regulatorischen Unterstützung.
Argentinischer Anschlussstecker für EMSA-Mehrfachstecker-Netzteile
1 A Ausgangsstrom, 4,5–18 VDC-Eingang, SMT, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
15 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 2250 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
25 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 2250 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 7-Pol SIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler