Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
250 W, 90 bis 132 / 180 bis 264 VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, 5,08 cm x 12,7 cm, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
400 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzel/Dualausgang, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
45 W, USB-C-Eingang, austauschbare Anschlussstecker, Mehrfachstecker-Adapter, AC/DC-Netzteil
12 W, Medizinisch, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
45 W, USB-Typ-C-Eingang, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
120 W, Medizinisch, dreipoliger (C14) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil