Nicht mehr lieferbar

VPOL20A-12W-SMT

20 A Ausgangsstrom, 6–14 VDC-Eingang, SMT, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,7 x 0,53 x 0,37
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    13,46 x 43,2 x 9,3
  • Eingangsspannung (VDC)
     
    6–14
  • Leistung (W)
     
    100
  • Ausgangsstrom (A)
     
    20
  • Ausgangsspannung (VDC)
     
    0,75
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web