Nicht mehr lieferbar

V78-1000-SMT Serie

10-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,6 x 0,327 x 0,285
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    15,24 x 8,3 x 7,25

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
V7801-1000-SMT 4.75–15 1.5 1.5 1 --
V7801A-1000-SMT 4.75–15 1.8 1.8 1 --
V7802-1000-SMT 5–18 2.5 2.5 1 Bestandsabfrage V7802-1000-SMT
V7803-1000-SMT 5–18 3.3 3.3 1 Bestandsabfrage V7803-1000-SMT
V7805-1000-SMT 7–18 5 5 1 Bestandsabfrage V7805-1000-SMT
V7806-1000-SMT 8.5–18 6.5 6.5 1 Bestandsabfrage V7806-1000-SMT
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web