Aktiv

VQE50W Serie

1/4-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

VQE50W Serie
VQE50W Alternativansicht

Übersicht

  • 50 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Standardmäßiges Quarter-Brick-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Wirkungsgrad bis 92 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VQE50W Serie ist ein Branchenstandard-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler in einem robusten Aluminiumgehäuse. Mit sehr großem 4:1-Eingangsspannungsbereich und einem Wirkungsgrad über 92 % eignen sich diese Hochleistungs-DC/DC-Wandler optimal für Hochleistungsanwendungen mit beschränkter Platinenfläche, bei denen stark schwankende Spannungen genau reguliert werden müssen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,28 x 1,45 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    57,9 x 36,8 x 12,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss
  • Sicherheitszulassungen
     
    UL/cUL

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VQE50W-Q24-S3R3 9–36 33 3.3 10 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQE50W-Q24-S3R3 Muster anfordern Angebot anfordern
VQE50W-Q24-S5 9–36 50 5 10 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQE50W-Q24-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VQE50W-Q24-S12 9–36 50 12 4.16 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQE50W-Q24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VQE50W-Q24-S15 9–36 50 15 3.33 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQE50W-Q24-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VQE50W-Q24-S24 9–36 50 24 2.08 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQE50W-Q24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VQE50W-Q24-S48 9–36 50 48 1.04 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQE50W-Q24-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
VQE50W-Q48-S3R3 18–75 33 3.3 10 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQE50W-Q48-S3R3 Muster anfordern Angebot anfordern
VQE50W-Q48-S5 18–75 50 5 10 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQE50W-Q48-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VQE50W-Q48-S12 18–75 50 12 4.16 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQE50W-Q48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VQE50W-Q48-S15 18–75 50 15 3.33 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQE50W-Q48-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VQE50W-Q48-S24 18–75 50 24 2.08 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQE50W-Q48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VQE50W-Q48-S48 18–75 50 48 1.04 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQE50W-Q48-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web