Nicht mehr lieferbar

VIFSD1-DIP Serie

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 14-Pol DIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,25 x 0,39
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,56 x 6,35 x 9,91

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VIFSD1-S5-S5-DIP 4.75–5.25 1 5 0.15
VIFSD1-S5-S9-DIP 4.75–5.25 1 9 0.11
VIFSD1-S5-S12-DIP 4.75–5.25 1 12 0.08
VIFSD1-S5-S15-DIP 4.75–5.25 1 15 0.07
VIFSD1-S12-S5-DIP 11.4–12.6 1 5 0.15
VIFSD1-S12-S9-DIP 11.4–12.6 1 9 0.11
VIFSD1-S12-S12-DIP 11.4–12.6 1 12 0.08
VIFSD1-S12-S15-DIP 11.4–12.6 1 15 0.07
VIFSD1-S24-S5-DIP 22.8–25.2 1 5 0.15
VIFSD1-S24-S9-DIP 22.8–25.2 1 9 0.11
VIFSD1-S24-S12-DIP 22.8–25.2 1 12 0.08
VIFSD1-S24-S15-DIP 22.8–25.2 1 15 0.07
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web