Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VIAS1-S5-D5-SIP | 4.75–5.25 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ 0.1 |
VIAS1-S5-D9-SIP | 4.75–5.25 | 1 | 9/ -9 | 0.06/ 0.06 |
VIAS1-S5-D12-SIP | 4.75–5.25 | 1 | 12/ -12 | 0.04/ 0.04 |
VIAS1-S5-D15-SIP | 4.75–5.25 | 1 | 15/ -15 | 0.03/ 0.03 |
VIAS1-S12-D5-SIP | 11.4–12.6 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ 1 |
VIAS1-S12-D9-SIP | 11.4–12.6 | 1 | 9/ -9 | 0.06/ 0.06 |
VIAS1-S12-D12-SIP | 11.4–12.6 | 1 | 12/ -12 | 0.04/ 0.04 |
VIAS1-S12-D15-SIP | 11.4–12.6 | 1 | 15/ -15 | 0.03/ 0.03 |
VIAS1-S24-D5-SIP | 22.8–25.2 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ 0.1 |
VIAS1-S24-D9-SIP | 22.8–25.2 | 1 | 9/ -9 | 0.06/ 0.06 |
VIAS1-S24-D12-SIP | 22.8–25.2 | 1 | 12/ -12 | 0.04/ 0.04 |
VIAS1-S24-D15-SIP | 22.8–25.2 | 1 | 15/ -15 | 0.03/ 0.03 |