Die Serie VHK200W ist ein DC/DC-Wandler mit robuster Chassimontage und integrierter Wärmeableitung für verbesserte thermische Leistung. Dank des Aluminium-Wärmeableiters arbeitet das Gerät auch bei höheren Temperaturen mit minimaler Luftkühlung. Mit einem sehr großen 4:1-Eingangsspannungsbereich eignen sich diese Hochleistungs-DC/DC-Wandler ideal, wenn sie durch eine schwankende Vorrichtung (wie eine Batterie) angetrieben werden, die beim Laden und Entladen große Spannungsschwankungen aufweist.