Aktiv

VHK200W Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

VHK200W Serie
VHK200W Alternativansicht

Übersicht

  • 200 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Robustes Metallgehäuse mit integrierter Wärmeableitung
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Wirkungsgrad bis 89 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VHK200W ist ein DC/DC-Wandler mit robuster Chassimontage und integrierter Wärmeableitung für verbesserte thermische Leistung. Dank des Aluminium-Wärmeableiters arbeitet das Gerät auch bei höheren Temperaturen mit minimaler Luftkühlung. Mit einem sehr großen 4:1-Eingangsspannungsbereich eignen sich diese Hochleistungs-DC/DC-Wandler ideal, wenn sie durch eine schwankende Vorrichtung (wie eine Batterie) angetrieben werden, die beim Laden und Entladen große Spannungsschwankungen aufweist.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,25 x 4 x 1,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    107,95 x 101,6 x 38,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Negative Logik – Ein-/Aus-Steuerung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VHK200W-Q24-S12 10–36 200 12 16.7 -- 3D-Modell Bestandsabfrage VHK200W-Q24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q24-S15 10–36 200 15 13.3 -- 3D-Modell Bestandsabfrage VHK200W-Q24-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q24-S24 10–36 200 24 8.3 -- 3D-Modell Bestandsabfrage VHK200W-Q24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q24-S28 10–36 200 28 7.14 CE 3D-Modell Bestandsabfrage VHK200W-Q24-S28 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q24-S48 10–36 200 48 4.2 -- 3D-Modell Bestandsabfrage VHK200W-Q24-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q48-S12 18–75 200 12 16.7 -- 3D-Modell Bestandsabfrage VHK200W-Q48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q48-S15 18–75 200 15 13.3 -- 3D-Modell Bestandsabfrage VHK200W-Q48-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q48-S24 18–75 200 24 8.3 CE 3D-Modell Bestandsabfrage VHK200W-Q48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q48-S28 18–75 200 28 7.14 CE 3D-Modell Bestandsabfrage VHK200W-Q48-S28 Muster anfordern Angebot anfordern
VHK200W-Q48-S48 18–75 200 48 4.2 -- 3D-Modell Bestandsabfrage VHK200W-Q48-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web