Aktiv

VHB350 Serie

1/2-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

VHB350 Serie
VHB350 Alternativansicht

Übersicht

  • 350 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Standardmäßiges Halb-Brick-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Wirkungsgrad bis 92,5 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VHB350 ist ein Branchenstandard-Half-Brick-DC/DC-Wandler in einem robusten Aluminiumgehäuse. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 92,5 % eignen sich diese Hochleistungs-DC/DC-Wandler ideal für Niederspannungs-Busanwendungen, bei denen der Platz auf der Leiterplatte begrenzt und hohe Energieeffizienz entscheidend ist.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,28 x 2,4 x 0,52
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    57,9 x 61 x 13,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Negative Logik – Ein-/Aus-Steuerung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VHB350-D24-S3R3 18–36 231 3.3 70 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB350-D24-S3R3 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB350-D24-S5 18–36 350 5 70 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB350-D24-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB350-D24-S12 18–36 350 12 29.2 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB350-D24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB350-D24-S24 18–36 350 24 14.6 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB350-D24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB350-D24-S28 18–36 350 28 12.5 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB350-D24-S28 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB350-D48-S3R3 36–75 231 3.3 70 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB350-D48-S3R3 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB350-D48-S5 36–75 350 5 70 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB350-D48-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB350-D48-S12 36–75 350 12 29.2 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB350-D48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB350-D48-S24 36–75 350 24 14.6 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB350-D48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB350-D48-S28 36–75 350 28 12.5 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB350-D48-S28 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink