Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
VHB350-D24-S3R3 | 18–36 | 231 | 3.3 | 70 | CE, UKCA |
VHB350-D24-S5 | 18–36 | 350 | 5 | 70 | CE, UKCA |
VHB350-D24-S12 | 18–36 | 350 | 12 | 29.2 | CE, UKCA |
VHB350-D24-S24 | 18–36 | 350 | 24 | 14.6 | CE, UKCA |
VHB350-D24-S28 | 18–36 | 350 | 28 | 12.5 | CE, UKCA |
VHB350-D48-S3R3 | 36–75 | 231 | 3.3 | 70 | CE, UKCA |
VHB350-D48-S5 | 36–75 | 350 | 5 | 70 | CE, UKCA |
VHB350-D48-S12 | 36–75 | 350 | 12 | 29.2 | CE, UKCA |
VHB350-D48-S24 | 36–75 | 350 | 24 | 14.6 | CE, UKCA |
VHB350-D48-S28 | 36–75 | 350 | 28 | 12.5 | CE, UKCA |