Aktiv

VHB350 Serie

1/2-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

VHB350 Serie
VHB350 Alternativansicht

Übersicht

  • 350 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Standardmäßiges Halb-Brick-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Wirkungsgrad bis 92,5 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VHB350 ist ein Branchenstandard-Half-Brick-DC/DC-Wandler in einem robusten Aluminiumgehäuse. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 92,5 % eignen sich diese Hochleistungs-DC/DC-Wandler ideal für Niederspannungs-Busanwendungen, bei denen der Platz auf der Leiterplatte begrenzt und hohe Energieeffizienz entscheidend ist.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,28 x 2,4 x 0,52
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    57,9 x 61 x 13,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Negative Logik – Ein-/Aus-Steuerung

ALLE MODELLE

NEWS UND RESSOURCEN

KÜRZLICH ANGESEHENE PRODUKTE

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web