Aktiv

VHB150W Serie

1/2-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

Übersicht

  • 150 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Standardmäßiges Halb-Brick-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Wirkungsgrad bis 90 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VHB150W ist ein Branchenstandard-Half-Brick-DC/DC-Wandler in einem robusten Aluminiumgehäuse. Mit sehr großem 4:1-Eingangsspannungsbereich und vielen Funktionen eignen sich diese Hochleistungs-DC/DC-Wandler ideal für Hochleistungsanwendungen, bei denen stark schwankende Spannungen genau reguliert werden müssen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,28 x 2,4 x 0,52
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    57,91 x 60,96 x 13,21
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Negative Logik – Ein-/Aus-Steuerung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VHB150W-Q24-S3R3 9–36 99 3.3 30 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHB150W-Q24-S5 9–36 150 5 30 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB150W-Q24-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB150W-Q24-S12 9–36 150 12 12.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB150W-Q24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB150W-Q24-S15 9–36 150 15 10 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB150W-Q24-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB150W-Q24-S24 9–36 156 24 6.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB150W-Q24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB150W-Q24-S28 9–36 150 28 5.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB150W-Q24-S28 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB150W-Q24-S48 9–36 150 48 3.12 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB150W-Q24-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB150W-Q48-S3R3 18–75 99 3.3 30 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHB150W-Q48-S5 18–75 150 5 30 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB150W-Q48-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB150W-Q48-S12 18–75 150 12 12.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB150W-Q48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB150W-Q48-S15 18–75 150 15 10 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB150W-Q48-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB150W-Q48-S24 18–75 156 24 6.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB150W-Q48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB150W-Q48-S28 18–75 150 28 5.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB150W-Q48-S28 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB150W-Q48-S48 18–75 150 48 3.12 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB150W-Q48-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web