Aktiv

VHB150R Serie

1/2-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

VHB150R Serie
VHB150R Alternativansicht

Übersicht

  • 150 W
  • 3:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Für Bahnanwendungen konzipiert
  • Standardmäßiges Halb-Brick-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Erfüllt EN 50155 mit externem Filter

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VHB150R ist ein Branchenstandard-Halb-Brick-DC/DC-Wandler in einem robusten Leiterplattenmontagegehäuse. Mit EN 50155-Konformität und einem Eingangsspannungsbereich von 66 bis 160 VDC ist der VHB150R ideal für Stromwandlungsanforderungen von Bahnanwendungen geeignet.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    2250
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,28 x 2,4 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    57,9 x 60,96 x 12,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VHB150R-T110-S12 66–160 150 12 12.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB150R-T110-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB150R-T110-S24 66–160 150 24 6.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB150R-T110-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB150R-T110-S5 66–160 150 5 30 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB150R-T110-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web