Aktiv

VFK600 Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

Übersicht

  • 600 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Robustes Metallgehäuse mit integrierter Wärmeableitung
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Lastverteilung
  • Wirkungsgrad bis 92 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VFK600 ist ein DC/DC-Wandler mit robuster, hochdichter Chassismontage und integrierter Wärmeableitung für verbesserte thermische Leistung. Dank des Aluminium-Wärmeableiters arbeitet das Gerät auch bei höheren Temperaturen mit minimaler Luftkühlung. Mit Lastverteilung und einem Wirkungsgrad von bis zu 92 % eignen sich diese DC/DC-Wandler ideal für Hochleistungs-Industrieanwendungen, bei denen robuste Leistung und niedriger Stromverbrauch Prioritäten sind.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    7,84 x 4,99 x 1,54
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    199,14 x 126,75 x 39,12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VFK600-D24-S12 18–36 600 12 50 3D-Modell Bestandsabfrage VFK600-D24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VFK600-D24-S24 18–36 600 24 25 3D-Modell Bestandsabfrage VFK600-D24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VFK600-D24-S28 18–36 600 28 21.5 3D-Modell Bestandsabfrage VFK600-D24-S28 Muster anfordern Angebot anfordern
VFK600-D24-S32 18–36 600 32 19 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VFK600-D24-S48 18–36 600 48 12.5 3D-Modell Bestandsabfrage VFK600-D24-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
VFK600-D48-S12 36–75 600 12 50 3D-Modell Bestandsabfrage VFK600-D48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VFK600-D48-S24 36–75 600 24 25 3D-Modell Bestandsabfrage VFK600-D48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VFK600-D48-S28 36–75 700 28 25 3D-Modell Bestandsabfrage VFK600-D48-S28 Muster anfordern Angebot anfordern
VFK600-D48-S32 36–75 600 32 19 3D-Modell Bestandsabfrage VFK600-D48-S32 Muster anfordern Angebot anfordern
VFK600-D48-S48 36–75 600 48 12.5 3D-Modell Bestandsabfrage VFK600-D48-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web