Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VFK600-D24-S12 | 18–36 | 600 | 12 | 50 |
VFK600-D24-S24 | 18–36 | 600 | 24 | 25 |
VFK600-D24-S28 | 18–36 | 600 | 28 | 21.5 |
VFK600-D24-S32 | 18–36 | 600 | 32 | 19 |
VFK600-D24-S48 | 18–36 | 600 | 48 | 12.5 |
VFK600-D48-S12 | 36–75 | 600 | 12 | 50 |
VFK600-D48-S24 | 36–75 | 600 | 24 | 25 |
VFK600-D48-S28 | 36–75 | 700 | 28 | 25 |
VFK600-D48-S32 | 36–75 | 600 | 32 | 19 |
VFK600-D48-S48 | 36–75 | 600 | 48 | 12.5 |