Aktiv

VFK400W Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

VFK400W Serie
VFK400W Alternativansicht

Übersicht

  • 400 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Robustes Metallgehäuse mit integrierter Wärmeableitung
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Wirkungsgrad bis 87 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VFK400W ist ein DC/DC-Wandler mit robuster Chassimontage und integrierter Wärmeableitung für verbesserte thermische Leistung. Dank des Aluminium-Wärmeableiters arbeitet das Gerät auch bei höheren Temperaturen mit minimaler Luftkühlung. Mit einem sehr großen 4:1-Eingangsspannungsbereich eignen sich diese Hochleistungs-DC/DC-Wandler ideal, wenn sie durch eine schwankende Vorrichtung (wie eine Batterie) angetrieben werden, die beim Laden und Entladen große Spannungsschwankungen aufweist.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    7,84 x 4,99 x 1,54
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    199,14 x 126,75 x 39,12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage RFQ
VFK400W-Q24-S12 10–36 400 12 33.3 CE 3D-Modell Bestandsabfrage VFK400W-Q24-S12 Angebot anfordern
VFK400W-Q24-S24 10–36 400 24 16.7 CE 3D-Modell Bestandsabfrage VFK400W-Q24-S24 Angebot anfordern
VFK400W-Q24-S48 10–36 400 48 8.3 CE 3D-Modell Bestandsabfrage VFK400W-Q24-S48 Angebot anfordern
VFK400W-Q48-S12 20–75 400 12 33.3 CE 3D-Modell Bestandsabfrage VFK400W-Q48-S12 Angebot anfordern
VFK400W-Q48-S24 18–75 400 24 16.7 CE 3D-Modell Bestandsabfrage VFK400W-Q48-S24 Angebot anfordern
VFK400W-Q48-S48 18–75 400 48 8.3 CE 3D-Modell Bestandsabfrage VFK400W-Q48-S48 Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web