Aktiv

VFB600 Serie

Full-Brick-isolierter DC/DC-Wandler

VFB600 Serie
VFB600 Alternativansicht

Übersicht

  • 600 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Standardmäßiges Full-Brick-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Lastverteilung
  • Wirkungsgrad bis 92 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VFB600 Serie ist ein hochdichter Full-Brick DC/DC-Wandler in einem vollständig vergossenen Gehäuse. Mit Lastverteilungskapazität und einem Wirkungsgrad von bis zu 92 % eignen sich diese Hochleistungs-DC/DC-Wandler optimal für Hochleistungsanwendungen, bei denen Platinenfläche und Energieverbrauch vorrangige Anliegen sind.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,6 x 2,4 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    116,8 x 61 x 12,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VFB600-D24-S12 18–36 600 12 50 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VFB600-D24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VFB600-D24-S24 18–36 600 24 25 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VFB600-D24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VFB600-D24-S28 18–36 600 28 21.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VFB600-D24-S28 Muster anfordern Angebot anfordern
VFB600-D24-S32 18–36 600 32 19 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VFB600-D24-S32 Muster anfordern Angebot anfordern
VFB600-D24-S48 18–36 600 48 12.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VFB600-D24-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
VFB600-D48-S12 36–75 600 12 50 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VFB600-D48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VFB600-D48-S24 36–75 600 24 25 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VFB600-D48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VFB600-D48-S28 36–75 700 28 25 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VFB600-D48-S28 Muster anfordern Angebot anfordern
VFB600-D48-S32 36–75 600 32 19 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VFB600-D48-S32 Muster anfordern Angebot anfordern
VFB600-D48-S48 36–75 600 48 12.5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VFB600-D48-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web