Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | |
---|---|---|---|---|---|
VBED15-D24-S3R3 | 18–36 | 9.9 | 3.3 | 3 | |
VBED15-D24-D5 | 18–36 | 15 | 5/ -5 | 1.5/ 1.5 | |
VBED15-D24-D12 | 18–36 | 15 | 12/ -12 | 0.63/ 0.63 | |
VBED15-D24-D15 | 18–36 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ 0.5 | |
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||
VBED15-D24-S3R3 | Kein direkter Ersatz |