VBED15-D24 Serie

18 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, 15 W, Einzel/Dualausgang

Übersicht

Sicherheitskonformität

Dokumente

Technische Daten

  • Verpackung
     
    DIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 10,16

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) RFQ
VBED15-D24-S12 18–36 15 12 1.25 --
VBED15-D24-D5 18–36 15 5/ -5 1.5/ 1.5 Angebot anfordern
VBED15-D24-D12 18–36 15 12/ -12 0.63/ 0.63 Angebot anfordern
VBED15-D24-D15 18–36 15 15/ -15 0.5/ 0.5 Angebot anfordern
* Ausgelaufenes Modell Empfohlener Ersatz
VBED15-D24-S12 Kein direkter Ersatz
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web