Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VBD10-D5-S5 | 4.7–9 | 10 | 5 | 1.6 |
VBD10-D5-S12 | 4.7–9 | 10 | 12 | 0.66 |
VBD10-D5-S15 | 4.7–9 | 10 | 15 | 0.66 |
VBD10-D5-D5 | 4.7–9 | 10 | 5/ -5/ -15 | 1/ 1 |
VBD10-D5-D12 | 4.7–9 | 10 | 12/ -12/ -12 | 0.42/ 0.42 |
VBD10-D5-D15 | 4.7–9 | 10 | 15/ -15/ -5 | 0.27/ 0.27 |