Aktiv

VAD3-D12 Serie

9 bis 18 VDC Eingangsspannungsbereich, 3 W, Einzel/Dualausgang

VAD3-D12 Serie
VAD3-D12 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • Wirkungsgrad bis 80 %
  • Geregelter Doppelausgang
  • Pi-Eingangsfilter
  • Geringe Restwelligkeit, geräuscharm
  • Kontinuierlicher Schaltkreisschutz

Sicherheitskonformität

Dokumente

Technische Daten

  • Verpackung
     
    DIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,25 x 0,8 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    31,75 x 20,32 x 10,16

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage RFQ
VAD3-D12-S3R3 9–18 1.98 3.3 0.6 -- Angebot anfordern
VAD3-D12-S5 9–18 3 5 0.6 -- Angebot anfordern
VAD3-D12-S12 9–18 3 12 0.25 -- Angebot anfordern
VAD3-D12-S15 9–18 3 15 0.2 -- Angebot anfordern
VAD3-D12-D5 9–18 3 5/ -5 0.3/ 0.3 -- Angebot anfordern
VAD3-D12-D12 9–18 3 12/ -12 0.13/ 0.13 Bestandsabfrage VAD3-D12-D12 Angebot anfordern
VAD3-D12-D15 9–18 3 15/ -15 0.1/ 0.1 -- Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web