Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
4,5 bis 7,2 VDC Eingangsspannungsbereich, 10 W, Einzel/Dualausgang
10 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, 15 W, Einzel/Dualausgang, Schraubklemme
10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
20 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 3000 VDC Isolierung
2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 14-Pol DIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler