NRND

PYB10-U Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PYB10-U Serie
PYB10-U Alternativansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Kompaktes Chassisbefestigungspaket
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PYB10-T ist ein hocheffizienter isolierter 10 W-DC/DC-Wandler in einem kompakten Chassisbefestigungspaket, das für einfache Installation konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,06 x 2,09 x 0,75
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    52,3 x 53 x 19,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PYB10-Q24-S3-U 9–36 10 3.3 2.4 -- Bestandsabfrage PYB10-Q24-S3-U
PYB10-Q24-S5-U 9–36 10 5 2 -- Bestandsabfrage PYB10-Q24-S5-U
PYB10-Q24-S12-U 9–36 10 12 0.833 -- Bestandsabfrage PYB10-Q24-S12-U
PYB10-Q24-S15-U 9–36 10 15 0.667 -- Bestandsabfrage PYB10-Q24-S15-U
PYB10-Q24-S24-U 9–36 10 24 0.42 -- Bestandsabfrage PYB10-Q24-S24-U
PYB10-Q24-D5-U 9–36 10 5/ -5 1/ -1 -- Bestandsabfrage PYB10-Q24-D5-U
PYB10-Q24-D12-U 9–36 10 12/ -12 0.42/ -0.42 -- Bestandsabfrage PYB10-Q24-D12-U
PYB10-Q24-D15-U 9–36 10 15/ -15 0.333/ -0.333 -- Bestandsabfrage PYB10-Q24-D15-U
PYB10-Q48-S3-U 18–75 10 3.3 2.4 -- Bestandsabfrage PYB10-Q48-S3-U
PYB10-Q48-S5-U 18–75 10 5 2 -- Bestandsabfrage PYB10-Q48-S5-U
PYB10-Q48-S12-U 18–75 10 12 0.833 CE Bestandsabfrage PYB10-Q48-S12-U
PYB10-Q48-S15-U 18–75 10 15 0.667 CE Bestandsabfrage PYB10-Q48-S15-U
PYB10-Q48-S24-U 18–75 10 24 0.42 -- Bestandsabfrage PYB10-Q48-S24-U
PYB10-Q48-D5-U 18–75 10 5/ -5 1/ -1 CE Bestandsabfrage PYB10-Q48-D5-U
PYB10-Q48-D12-U 18–75 10 12/ -12 0.42/ -0.42 CE Bestandsabfrage PYB10-Q48-D12-U
PYB10-Q48-D15-U 18–75 10 15/ -15 0.333/ -0.333 -- Bestandsabfrage PYB10-Q48-D15-U
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web