Die Serie PTP20 ist ein isolierter medizinischer 20-W-DC/DC-Wandler, der 7000-VDC-Isolation sowie einen weiten Eingangsspannungsbereich von 2:1 bietet. Diese Serie ist in einem gekapselten, platinenmontierbaren Gehäuse untergebracht. Sie ist für den Einsatz in der Medizintechnik geeignet und verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +100 °C, was sie zu einer zuverlässigen Option für medizinische Instrumente, Unterhaltungselektronik mit geringer Leistung und industrielle Geräte macht, die eine hohe Isolationsspannung erfordern.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PTP20-12-S5 | 9–18 | 20 | 5 | 4 | CE, UKCA |
PTP20-12-S12 | 9–18 | 20 | 12 | 1.67 | CE, UKCA |
PTP20-12-S15 | 9–18 | 20 | 15 | 1.33 | CE, UKCA |
PTP20-12-S24 | 9–18 | 20 | 24 | 0.84 | CE, UKCA |
PTP20-24-S5 | 18–36 | 20 | 5 | 4 | CE, UKCA |
PTP20-24-S12 | 18–36 | 20 | 12 | 1.67 | CE, UKCA |
PTP20-24-S15 | 18–36 | 20 | 15 | 1.33 | CE, UKCA |
PTP20-24-S24 | 18–36 | 20 | 24 | 0.84 | CE, UKCA |
PTP20-48-S5 | 36–75 | 20 | 5 | 4 | CE, UKCA |
PTP20-48-S12 | 36–75 | 20 | 12 | 1.67 | CE, UKCA |
PTP20-48-S15 | 36–75 | 20 | 15 | 1.33 | CE, UKCA |
PTP20-48-S24 | 36–75 | 20 | 24 | 0.84 | CE, UKCA |