Aktiv Produktsymbol

PTP20 Serie

5-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PTP20 Serie
PTP20 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 20 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +100 °C
  • EN 55011-Klasse A ohne externe Komponenten

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PTP20 ist ein isolierter medizinischer 20-W-DC/DC-Wandler, der 7000-VDC-Isolation sowie einen weiten Eingangsspannungsbereich von 2:1 bietet. Diese Serie ist in einem gekapselten, platinenmontierbaren Gehäuse untergebracht. Sie ist für den Einsatz in der Medizintechnik geeignet und verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +100 °C, was sie zu einer zuverlässigen Option für medizinische Instrumente, Unterhaltungselektronik mit geringer Leistung und industrielle Geräte macht, die eine hohe Isolationsspannung erfordern.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    7000
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,47
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Eingangs-UVLO, Überstrom- und Schaltkreisschutz
  • Klasse
     
    Medizinisch

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PTP20-12-S5 9–18 20 5 4 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PTP20-12-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP20-12-S12 9–18 20 12 1.67 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PTP20-12-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP20-12-S15 9–18 20 15 1.33 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PTP20-12-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP20-12-S24 9–18 20 24 0.84 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PTP20-12-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP20-24-S5 18–36 20 5 4 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PTP20-24-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP20-24-S12 18–36 20 12 1.67 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PTP20-24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP20-24-S15 18–36 20 15 1.33 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PTP20-24-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP20-24-S24 18–36 20 24 0.84 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PTP20-24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP20-48-S5 36–75 20 5 4 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PTP20-48-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP20-48-S12 36–75 20 12 1.67 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PTP20-48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP20-48-S15 36–75 20 15 1.33 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PTP20-48-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PTP20-48-S24 36–75 20 24 0.84 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PTP20-48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink