Die Serie PRFE20W ist ein 20-W-DC/DC-Wandler, der speziell für die Bedürfnisse von Bahnanwendungen konzipiert wurde. Alle Modelle erfüllen die Normen EN 45545, EN 50155 und EN 55035 und bieten eine Vielzahl von Funktionen, darunter einen Eingangsbereich von 18:1, ein- oder beidseitig geregelte Ausgänge und einen Wirkungsgrad von bis zu 90 %.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PRFE20W-O72-S5-D | 8.5–160 | 20 | 5 | 4 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-S12-D | 8.5–160 | 20 | 12 | 1.67 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-S15-D | 8.5–160 | 20 | 15 | 1.33 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D12-D | 8.5–160 | 20 | 12/ -12 | 0.833/ -0.833 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D15-D | 8.5–160 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D24-D | 8.5–160 | 20 | 24/ -24 | 0.417/ -0.417 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-S5N-D | 8.5–160 | 20 | 5/ -5 | 4/ -4 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-S12N-D | 8.5–160 | 20 | 12/ -12 | 1.67/ -1.67 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-S15N-D | 8.5–160 | 20 | 15/ -15 | 1.33/ -1.33 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D12N-D | 8.5–160 | 20 | 12/ -12 | 0.833/ -0.833 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D15N-D | 8.5–160 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D24N-D | 8.5–160 | 20 | 24/ -24 | 0.417/ -0.417 | CE, UL/cUL, UKCA |