Die Serie PRF20 ist ein 20-W-DC/DC-Wandler, der speziell für die Bedürfnisse von Bahnanwendungen konzipiert wurde. Alle Modelle entsprechen EN 50155 Standards und bieten eine Vielzahl an Funktionen, darunter ein sehr großer Eingangsspannungsbereich von 43 bis 160 VDC, ein robuster Betriebstemperaturbereich und Wirkungsgrade von bis zu 90 %.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PRF20-Q110-S5 | 43–160 | 20 | 5 | 4 |
PRF20-Q110-S12 | 43–160 | 20 | 12 | 1.67 |
PRF20-Q110-S15 | 43–160 | 20 | 15 | 1.33 |
PRF20-Q110-D12 | 43–160 | 20 | 12/ -12 | 0.833/ -0.833 |
PRF20-Q110-D15 | 43–160 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 |