Aktiv

PRC60 Serie

6-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PRC60 Serie
PRC60 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 60 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Breiter Betriebstemperaturbereich (-40 bis 105 °C)
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsspannungsanpassung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRC60 ist ein einzeln/dual geregelter 60-W-DC-DC-Wandler, der für die Anforderungen von kommerziellen, Eisenbahn- und anderen industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Alle Modelle entsprechen den EN-62368- und EN-50155-Normen und bieten eine Vielzahl von Funktionen, wie z. B. eine Fernsteuerung für das Ein- und Ausschalten, eine Abgleichung der Ausgangsspannung sowie einen robusten Betriebstemperaturbereich.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1600
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,41
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 10,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRC60-24-S3 9–36 40 3.3 12 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60-24-S5 9–36 60 5 12 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC60-24-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60-24-S12 9–36 60 12 5 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC60-24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60-24-S15 9–36 60 15 4 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60-24-S24 9–36 60 24 2.5 UKCA, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC60-24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60-24-D12 9–36 60 12/ -12 2.5/ -2.5 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC60-24-D12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60-24-D15 9–36 60 15/ -15 2/ -2 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60-24-D24 9–36 60 24/ -24 1.25/ -1.25 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60-48-S3 18–75 40 3.3 12 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60-48-S5 18–75 60 5 12 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC60-48-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60-48-S12 18–75 60 12 5 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC60-48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60-48-S15 18–75 60 15 4 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60-48-S24 18–75 60 24 2.5 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC60-48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60-48-D12 18–75 60 12/ -12 2.5/ -2.5 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC60-48-D12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60-48-D15 18–75 60 15/ -15 2/ -2 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRC60-48-D24 18–75 60 24/ -24 1.25/ -1.25 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink