Die Serie PRC40 ist ein einzeln/dual geregelter 40-W-DC-DC-Wandler, der für die Anforderungen von kommerziellen, Telekommunikations- und anderen industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Alle Modelle entsprechen den EN-62368-Normen und bieten eine Vielzahl von Funktionen, wie z. B. eine Fernsteuerung für das Ein- und Ausschalten, eine Abgleichung der Ausgangsspannung sowie einen robusten Betriebstemperaturbereich.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PRC40-24-S3 | 9–36 | 33 | 3.3 | 10 | CE, UKCA |
PRC40-24-S5 | 9–36 | 40 | 5 | 8 | CE, UKCA |
PRC40-24-S12 | 9–36 | 40 | 12 | 3.333 | CE, UKCA |
PRC40-24-S15 | 9–36 | 40 | 15 | 2.666 | CE, UKCA |
PRC40-24-D12 | 9–36 | 40 | 12/ -12 | 1.666/ -1.666 | CE, UKCA |
PRC40-24-D15 | 9–36 | 40 | 15/ -15 | 1.333/ -1.333 | CE, UKCA |
PRC40-24-D24 | 9–36 | 40 | 24/ -24 | 0.833/ -0.833 | CE, UKCA |
PRC40-48-S3 | 18–75 | 33 | 3.3 | 10 | CE, UKCA |
PRC40-48-S5 | 18–75 | 40 | 5 | 8 | CE, UKCA |
PRC40-48-S12 | 18–75 | 40 | 12 | 3.333 | CE, UKCA |
PRC40-48-S15 | 18–75 | 40 | 15 | 2.666 | CE, UKCA |
PRC40-48-D12 | 18–75 | 40 | 12/ -12 | 1.666/ -1.666 | CE, UKCA |
PRC40-48-D15 | 18–75 | 40 | 15/ -15 | 1.333/ -1.333 | CE, UKCA |
PRC40-48-D24 | 18–75 | 40 | 24/ -24 | 0.833/ -0.833 | CE, UKCA |