NRND

PQQC6-OS Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQQC6-OS Serie
PQQC6-OS Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 6 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • 8-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PQQC6-OS handelt es sich um kompakte, geregelte DC/DC-Wandler mit einer Ausgangsleistung von 6  W und einem erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem 2:1-Eingangsbereich, einem 8-Pin-SIP-Gehäuse nach Industriestandard, Kurzschluss- und Überstromschutz bieten diese DC/DC-Wandler mit geringem Stromverbrauch eine robuste Lösung für eine Vielzahl von Industrie-, Test- und Mess- sowie Telekommunikationsanwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,866 x 0,323 x 0,504
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    22 x 8,2 x 12,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQQC6-D48-S5-OS 36–75 6 5 1.2 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQC6-D48-S5-OS
PQQC6-D48-S12-OS 36–75 6 12 0.5 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQC6-D48-S12-OS
PQQC6-D48-S15-OS 36–75 6 15 0.4 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQC6-D48-S15-OS
PQQC6-D48-S24-OS 36–75 6 24 0.25 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQC6-D48-S24-OS
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web