Die Serie PQQ10W-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 10 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem ultrabreiten 4:1-Eingangsbbereich, einem hohen Wirkungsgrad bis zu 88 % und einem Überstromschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PQQ10W-Q24-S3-S | 9–36 | 8 | 3.3 | 2.4 |
PQQ10W-Q24-S5-S | 9–36 | 10 | 5 | 2 |
PQQ10W-Q24-S9-S | 9–36 | 10 | 9 | 1.111 |
PQQ10W-Q24-S12-S | 9–36 | 10 | 12 | 0.833 |
PQQ10W-Q24-S15-S | 9–36 | 10 | 15 | 0.667 |
PQQ10W-Q24-S24-S | 9–36 | 10 | 24 | 0.417 |