Die Serie PQQ10W-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 10 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem ultrabreiten 4:1-Eingangsbbereich, einem hohen Wirkungsgrad bis zu 88 % und einem Überstromschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.