NRND

PQQ10W-S Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQQ10W-S Serie
PQQ10W-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Wirkungsgrad bis 88 %
  • Temperaturbereich -25 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQQ10W-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 10 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem ultrabreiten 4:1-Eingangsbbereich, einem hohen Wirkungsgrad bis zu 88 % und einem Überstromschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,87 x 0,37 x 0,47
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    22 x 9,5 x 12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQQ10W-Q24-S3-S 9–36 8 3.3 2.4 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ10W-Q24-S3-S
PQQ10W-Q24-S5-S 9–36 10 5 2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ10W-Q24-S5-S
PQQ10W-Q24-S9-S 9–36 10 9 1.111 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ10W-Q24-S9-S
PQQ10W-Q24-S12-S 9–36 10 12 0.833 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ10W-Q24-S12-S
PQQ10W-Q24-S15-S 9–36 10 15 0.667 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ10W-Q24-S15-S
PQQ10W-Q24-S24-S 9–36 10 24 0.417 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQQ10W-Q24-S24-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web