NRND

PDQE15-D Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 25,4 mm x 25,4 mm

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PDQE15-D Serie
PDQE15-D Serie
PDQE15-D Serie – Alternativansicht
PDQE15-D Serie – Untenansicht

Übersicht

  • 15 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Wirkungsgrad bis 91 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PDQE15-D ist eine Gruppe vergossener, isolierter 15-W-DC/DC-Wandler in einem standardmäßigen 2,5 cm x 2,5 cm-Gehäuse. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 91 %. Die Serie ist in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Zielanwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1 x 1 x 0,46 Zoll
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    25,4 x 25,4 x 11,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PDQE15-Q24-S3-D 9–36 13.2 3.3 4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q24-S3-D
PDQE15-Q24-S5-D 9–36 15 5 3 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q24-S5-D
PDQE15-Q24-S12-D 9–36 15 12 1.25 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q24-S12-D
PDQE15-Q24-S15-D 9–36 15 15 1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q24-S15-D
PDQE15-Q24-S24-D 9–36 15 24 0.625 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q24-S24-D
PDQE15-Q48-S3-D 18–75 13.2 3.3 4 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q48-S3-D
PDQE15-Q48-S5-D 18–75 15 5 3 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q48-S5-D
PDQE15-Q48-S12-D 18–75 15 12 1.25 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q48-S12-D
PDQE15-Q48-S15-D 18–75 15 15 1 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q48-S15-D
PDQE15-Q48-S24-D 18–75 15 24 0.625 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q48-S24-D
PDQE15-Q24-D5-D 9–36 15 5/ -5 1.5/ -1.5 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q24-D5-D
PDQE15-Q24-D12-D 9–36 15 12/ -12 0.625/ -0.625 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q24-D12-D
PDQE15-Q24-D15-D 9–36 15 15/ -15 0.5/ -0.5 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q24-D15-D
PDQE15-Q24-D24-D 9–36 15 24/ -24 0.312/ -0.312 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q24-D24-D
PDQE15-Q48-D5-D 18–75 15 5/ -5 1.5/ -1.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q48-D5-D
PDQE15-Q48-D12-D 18–75 15 12/ -12 0.625/ -0.625 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q48-D12-D
PDQE15-Q48-D15-D 18–75 15 15/ -15 0.5/ -0.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q48-D15-D
PDQE15-Q48-D24-D 18–75 15 24/ -24 0.312/ -0.312 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE15-Q48-D24-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink